Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-627F

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ modello 627F

Descrizione del prodotto

Il regolatore di riduzione della pressione ad azionamento pilotato modello 627F offre prestazioni superiori se utilizzato nelle applicazioni di misurazione del fattore di pressione (fatturazione a fattore fisso). Il modello 627F include un pilota modello 6351F installato in fabbrica e necessita di una linea di controllo a valle per la registrazione esterna.

Funzionalità

  • Misurazione precisa del fattore di pressione
  • Applicazioni
  • Facilità di manutenzione
  • Versatilità di installazione
  • Antimanomissione
  • Ampia gamma di portate
  • Capacità di tenuta
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione
Ferro duttile: 3/4, 1 o 2 NPT
Acciaio: NPS 1 o 2 / DN 25 o 50 CL150 RF; NPS 1 o 2 / DN 25 o 50 PN 16/25/40 RF
Range di pressione in uscita
Da 5 a 100 psig / da 0,35 a 6,9 bar in due range
Presa d'impulso
Esterno
Specifiche di temperatura
da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Pesi approssimativi
Corpo NPT con custodia DI o ST: 4,5 kg / 10 libbre
Corpo NPT con custodie AL: 2,9 kg / 6,3 libbre
Corpo flangiato con custodie ST: 8,2 kg / 18 libbre
Corpo flangiato con custodie DI: 6,4 kg / 14 libbre

Documenti e schemi