Fisher-P-630

Regolatore Fisher™ tipo 630

Descrizione del prodotto

I regolatori tipo 630 Big Joe™ sono riduttori di pressione a molla e azionamento diretto disponibili con corpi nelle misure NPS 1 e 2 / DN 25 e 50 e progettati per pressioni di monte massime di 103 bar/1500 psi e di valle comprese tra 0,21-34,5 bar/3-500 psi. È possibile utilizzare il tipo 630 con gas naturale, aria o una gamma di altri gas per applicazioni quali una riduzione di prima istanza o la regolazione industriale ad alta pressione. Si possono convertire in valvole di sfioro in campo.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Funzionamento a pressioni elevate
  • Struttura robusta
  • Miglior controllo alle basse pressioni
  • Compatibile con applicazioni su gas corrosivi
Diametro e Connessioni
NPS 1 e 2 / DN 25 e 50 con connessioni NPT, ASME CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Massima pressione di monte
103 bar / 1.500 psig
Massima pressione di valle
Fino a 34,5 bar / 500 psig
Campo di taratura di valle
Da 0,21 a 34,5 bar / 3 a 500 psig in 10 campi
Presa d'impulso
Interna
Temperature
Nitrile (NBR), nylon (PA) e neoprene (CR): da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Fluorocarbonio (FKM) e perfluoroelastomero (PTFE): da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Pesi approssimativi
Connessione da 1 pollice: 11,3 kg
Connessione da 2 pollici: 13,6 kg

Documenti e schemi