Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-634

Valvola di arresto per alta pressione Fisher™ serie 634

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto per alta pressione Fisher serie 634 e 634M offrono protezione dalle sovrappressioni mediante contenimento. La valvola di arresto 634 con registrazione interna viene installata tra un regolatore di riduzione della pressione e un sistema o apparecchiatura a valle. La valvola di arresto 634M con registrazione esterna richiede una linea di controllo e si installa a monte di un regolatore di riduzione della pressione.

Funzionalità

  • Protezione per sovrappressione senza scarico di gas
  • Arresto positivo
  • Versatilità di applicazione
  • Facile manutenzione
Diametro e connessioni
3/4 o 1 NPT
Pressione di ingresso massima
103 bar (1.500 psig)
Massima Pressione di valle
Tipo 634: 10,3 bar/150 psig
Tipo 634M: 103 bar/1500 psig
Registrazione della pressione
Tipo 634: interna
Tipo 634M: esterna
Temperature
Da -40 a 82 ℃ (da -40 a 180 °F)
Peso approssimativo
4 kg (10 lb)

Documenti e schemi