Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-6350 6360

Pilota Fisher™ serie 6350 e 6360

Descrizione del prodotto

I piloti Fisher serie 6350 o 6360 sono utilizzati con una delle diverse valvole principali nella riduzione della pressione, nello sfiato della pressione o nelle applicazioni di contropressione. Tutti questi piloti possono essere utilizzati nell'applicazione su gas, tutti tranne il pilota Tipo 6351 possono essere utilizzati nell'applicazione su liquido.

Funzionalità

  • Facile manutenzione della pastiglia
  • Guadagno regolabile per prestazioni regolabili
Connessioni
1/4 NPT femmina
Pressione di ingresso massima
Tipi 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M e 6354H: 41,4 bar / 600 psig
Tipo 6358: 10,3 bar / 150 psig
Tipo 6365: da 3,4 a 24,8 / da 50 a 360 psig
Campo pressione di uscita (controllo)
Tipi 6351, 6352, 6353 e 6354L: da 0,21 a 13,8 bar / da 3 a 200 psig
Tipi 6354M e 6354H: da 12,1 a 20,7 bar / da 175 a 300 psig
Temperature
Elastomeri standard: da -29 a 66 °C / da -20 a 150 °F
Elastomeri ad alta temperatura: da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F, tranne -da 18 a 82 °C / da 0 a 180 °F per applicazione in acqua

Documenti e schemi