Fisher-P-6365 6358

Piloti Fisher™ Serie 6365 e 6358

Descrizione del prodotto

I piloti Fisher Serie 6365 e 6358 sono utilizzati tipicamente con una delle diverse valvole principali nella riduzione della pressione e nelle applicazioni di contropressione. Tutti questi piloti possono essere utilizzati in applicazione su gas o su liquido.

Funzionalità

  • Compatibile con più valvole principali
  • Guadagno regolabile per prestazioni regolabili
  • Basso accumuloI piloti della valvola di sfiato Serie 6358 riducono l'accumulo richiesto per proteggere il sistema dalla sovrapressione.
Massima Pressione di Taratura
Dipende dalla pressione di monte massima per la valvola di sfiato completo, come specificato nel bollettino della valvola principale appropriato
Connessione a pressione
1/4 NPT interna
Temperatura
Da -29 a 66 °C/da -20 a 150 °F

Documenti e schemi