Fisher-P-8532

Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8532 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola a farfalla ad elevate prestazioni 8532 di Fisher fornisce prestazioni eccezionali in condizioni di pressione e temperatura estreme. La valvola 8532 mantiene la chiusura ermetica, è disponibile in una costruzione ignifuga e può essere utilizzata per applicazioni criogeniche. Disponibile sia in versione senza flangia (stile wafer), con flangia singola (inserita), sia in versione doppia flangia.

ped
Certificazioni
SIL, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR, Antincendio
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, Temperatura elevata, criogenica
Fonte di alimentazione
Elettrica, Idraulica, Pneumatica, Elettroidraulica
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata, a flangia singola, a flangia doppia, controllata, Wafer
Tipo di sede/tenuta
Metallo, morbida
Classe di tenuta
MSS SP-61, Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), Anello di flusso
Norme
B16.34
Stelo
Premistoppa con carico sotto tensione, regolabile
Dimensioni della valvola
NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il modello a tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica contro la pressione nominale massima della valvola specificata.
  • Il premistoppa antibloccaggio si inserisce saldamente sull'albero della valvola, che è stato girato verso il basso per formare una spalla circonferenziale che tocca il premistoppa antibloccaggio.
  • Una connessione scanalata sull'albero motore consente il bloccaggio della leva da parte della maggior parte degli attuatori rotativi Fisher.
  • L'albero con chiavetta opzionale è ideale per applicazioni on/off e consente la flessibilità di scelta dell'attuatore.
  • Il sistema di premistoppa opzionale ENVIRO-SEAL™ è progettato con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione con una migliore tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
  • Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
  • Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta delle guarnizioni della flangia a lamiera piana o a spirale avvolta.