Fisher-P-92C

Valvola di controllo autoalimentata Fisher™ modello 92C

Descrizione del prodotto

La valvola autoalimentata modello 92C è un regolatore di riduzione della pressione dal costo contenuto utilizzata nei servizi a vapore. La valvola è disponibile con un pilota modello 6392 o senza un pilota per l'uso come regolatore caricato a pressione. La versione ad azionamento pilotato utilizza la pressione in ingresso come mezzo di funzionamento; non è richiesta un'alimentazione dell'aria separata. La versione caricata a pressione è utilizzata quando è richiesta la regolazione a distanza dell'impostazione di pressione della valvola.

ped

Funzionalità

  • Valori nominali di pressione in uscita e in entrata identici
  • Manutenzione in linea
Presa d'impulso
Con pilota: esterna | Senza pilota: interna
Specifiche di temperatura
Membrana in metallo e corpo in ghisa: 208 °C / 406 °F | Corpo in acciaio o acciaio inossidabile: 260 °C / 500 °F | Corpo opzionale in acciaio o acciaio inossidabile per alte temperature: 343 °C / 650 °F
Dimensioni del corpo
NPS 0,5 / 0,75 / 1
Connessioni
NPT
Massima pressione di monte
Ghisa: 250 PSIG / 17,2 bar | Acciaio: 300 PSIG / 20,7 bar
Massima pressione di valle
Ghisa: 250 PSIG / 17,2 bar | Acciaio: 300 PSIG / 20,7 bar
Campo molla
Da 5 a 250 PSIG / da 0,34 a 17,2 bar
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi