Le valvole di laminazione BLE e BLX funzionano come bypass sulle stazioni di trasmissione, riducendo la pressione fino a 100 bar/1450 psig. La versione BLX è munita di un relè di rilascio tipo OS2 per tagliare il flusso della pressione in caso di sovrapressione di uscita. I tipi BLE e BLX sono conformi alla direttiva sulle attrezzature a pressione PED 2014/68-UE e sono classificati nella categoria IV.