Le valvole Fisher CAV4 sono progettate per servizi con cavitazione puliti, con cadute di pressione maggiori di 207 bar (3.000 psi). Il trim Cavitrol™ IV di questa valvola è progettato per avere un'area di flusso in espansione. Ciascuna fase del trim ha una zona di flusso più larga della precedente. Il risultato è un funzionamento molto efficiente, perché normalmente oltre il 90% del calo di pressione avviene nelle fasi iniziali, dove vi è poco rischio di formazione di cavità che potrebbero provocare cavitazione.