Fisher-P-DFA

Desurriscaldatore a geometria variabile Fisher™ DFA

Descrizione del prodotto

Il Fisher DFA (desurriscaldatore con architettura flessibile) incorpora un elemento di controllo dell'acqua e un desurriscaldatore autonomo a geometria variabile, con atomizzazione meccanica per variazioni di portata da moderate ad alte. Il DFA viene installato mediante una connessione flangiata sul lato di una tubazione NPS 8 o di dimensioni maggiori.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizio critico
Condizionamento del vapore
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, A parità di percentuale modificata, Lineare, Caratterizzazione speciale
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Corpi personalizzati con desurriscaldatore di tipo a sonda, accoppiati con tipi di trim diversi sono in grado di soddisfare quasi tutti i requisiti face-to-face, di tubazione o di applicazione.
  • Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli consente una vasta gamma di operatività per ottenere la miscelatura ottimale e la vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il montaggio dell'ugello è progettato per ridurre al minimo il potenziale di eccitazione causato da distacco del vortice e vibrazioni indotte dal flusso.
  • Sono disponibili configurazioni di ugello diverse per fornire quantità di acqua spruzzata da medie ad alte per raffreddare il vapore alla temperatura desiderata.
  • Utilizza una struttura forgiata, ottimizzata per allontanare le saldature dalle zone di alta sollecitazione.
  • Un rivestimento termico integrale all'interno della tubazione del corpo del desurriscaldatore riduce il potenziale di shock termico quando viene introdotta acqua fredda.
  • Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile indurito si traduce in una maggiore durata. Quando sono necessarie ispezione o manutenzione, il corpo può restare nella tubazione durante la rimozione delle parti del trim. La manutenzione è semplice e può essere eseguita facilmente
  • Le robuste guide della sede e della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • Il trim della valvola può sopportare cadute di pressione complete e, nella maggior parte dei casi, comuni con le valvole easy-e™ e HP Fisher, riducendo i costi di inventario del trim.