Controllore di processo digitale Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K

Descrizione del prodotto

Il controllore di processo digitale Fisher FIELDVUE DPC2K è un controllore PID elettropneumatico che può sostituire le unità di controllo pneumatiche per soddisfare le esigenze di un singolo circuito PID continuo. Il DPC2K è stato progettato per garantire la flessibilità delle applicazioni, grazie a una semplice configurazione e a comunicazioni di rete ad alta velocità, per il tuo prossimo progetto di espansione o modernizzazione.

Funzionalità

  • Applica un semplice controllo alla valvola
  • Risparmia denaro e tempo grazie al packaging integrato, alla configurazione rapida e alla flessibilità delle applicazioni
  • Installa l'intelligenza sul campo per migliorare sicurezza, reattività e produttività
  • Ottieni dati di processo prima non disponibili grazie alla rivoluzionaria connettività Ethernet
  • Trasforma le operazioni aggiornando la tecnologia da pneumatica a elettropneumatica
  • Risolvi i problemi normativi e di sostenibilità con le tecnologie a basso livello di emissioni e aggiungendo il controllo all'attuazione elettrica
Potenza dello strumento
Da 9 a 28 V c.c. a 1 W nominale
Certificazioni
CSA e cSAus: Tipo 4X, IP66
ATEX e IECEx: IP66
Protocollo di comunicazione
Ethernet: Modbus TCP, HART-IP (comandi comuni e comandi universali)
Seriale: Modbus RTU
Baud: Configurato da 9600 a 256.000 baud, predefinito 115.200
Ingressi analogici
(2) 4-20 mA
Uscita analogica
(1) 4-20 mA
Sensore di pressione opzionale: misuratore sigillato
Disponibilità di campi di pressione a 2,1, 6,9, 20,7, 41,4, 103 bar (30, 100, 300, 600, 1500 psi)
Uscita pneumatica
Diretto ad azione singola
Consumo d'aria a regime di basso spurgo
A una pressione di alimentazione di 1,4 bar (20 psig) 0,056 m3/h (2,1 scfh) normale, media
A una pressione di alimentazione di 5,5 bar (80 psig) 0,184 m3/h (6,9 scfh) normale, media
Pressione di alimentazione
Minimo consigliato: 0,3 bar (5 psig) oltre i requisiti massimi dell'attuatore
Massimo: 10,0 bar (145 psig) o valore nominale di pressione massima dell'attuatore, a seconda del valore più basso
Fluido: aria o gas naturale
Il fluido di alimentazione deve essere pulito, asciutto e non corrosivo
Connessioni
Pressione di alimentazione: 1/4 in. NPT interna
Pressione in uscita: 1/4 in. NPT interna
Tubazione: 3/8 in. consigliata
Sfiato: 3/8 in. NPT interna
Elettrica: 1/2 in. NPT interna, due entrate conduit
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.