Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-DSA

Desurriscaldatore condizionamento vapore Fisher™ DSA

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore Fisher DSA utilizza vapore ad alta pressione per l'atomizzazione rapida e completa dell'acqua di spruzzo in linee a vapore a bassa velocità. Il desurriscaldatore viene installato tramite una connessione a flange sulla tubazione DN 200 (NPS 8) o maggiore. Questo desurriscaldatore è adatto ad applicazioni che richiedono una elevata elasticità di funzionamento.

Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, saldatura a innesto
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Gli ugelli possono essere riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il desurriscaldatore DSA ha una capacità di intervallo da 40:1
  • Il desurriscaldatore DSA può essere caricato ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Nel desurriscaldatore DSA, il vapore ad alta pressione è miscelato all'acqua di spruzzo per produrre un calo di pressione critico o quasi critico nel vapore di atomizzazione per una velocità elevata. L'alta velocità disperde l'acqua di spruzzo in particelle molto piccole per un raffreddamento rapido.

Documenti e schemi