Fisher-P-DST-G

Trim Fisher™ DST-G

Descrizione del prodotto

Il trim Fisher DST-G è progettato in modo specifico per applicazioni pulite o sporche in cui il fluido contiene gas disciolti che vengono liberati da una soluzione in seguito a una riduzione della pressione (degassificazione). Solitamente la degassificazione causa due tipi di danni: cavitazione ed erosione da parte del flusso di fluido. Il trim DST-G consente di regolare la caduta di pressione, in modo simile alla funzione trim DST, per evitare la cavitazione. In questo trim l'erosione è controllata dalla gabbia inferiore, che separa il flusso di fluido in getti più piccoli e a minore energia, che hanno meno probabilità di causare danni. Il trim è inoltre in grado di lasciare passare particolato con un diametro fino a 6,35 mm (1/4 in).

Servizio critico
Degassificazione, servizio sporco
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Progettato per controllare la degassificazione.
  • Limite di pressione di 175 bar (2.500 psi).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
  • La gabbia utilizza ampie fessure per separare il flusso in getti più piccoli, per ridurre l'erosione del corpo della valvola e le vibrazioni.

Documenti e schemi