Fisher-P-EHU

Valvola di controllo Fisher™ EHU

Descrizione del prodotto

Le valvole Fisher EHU sono state appositamente progettate per applicazioni per servizi gravosi negli stabilimenti di produzione di urea. Le applicazioni su carbammato di ammonio e urea richiedono valvole a ingegnerizzazione complessa in leghe speciali, per garantire una lunga durata in servizio. La valvola EHU è progettata con caratteristiche specifiche per garantire una lunga durata e una manutenzione rapida su tutta la gamma di applicazioni dei processi di sintesi dell'urea. In combinazione con una speciale versione della baderna per l'urea a basse emissioni ENVIRO-SEAL™ potenziata di Fisher™, leader del settore, la valvola EHU è caratterizzata da massima resistenza alla corrosione, manutenzione intuitiva e protezione contro le perdite della baderna.

ped

Funzionalità

  • Design del corpo valvola forgiato
  • Manutenzione semplificata: coperchio rimovibile opzionale e maschio a carica dall'alto dell'EHU migliorano notevolmente le procedure di manutenzione, consentendo l'accesso dall'alto per la rimozione e la sostituzione della baderna della valvola e del maschio/stelo.
  • Nessuna guarnizione di bilanciamento: non sono presenti guarnizioni di bilanciamento interne che possono creare rischi di corrosione interstiziale.
  • Durata della baderna eccezionale: i sistemi di baderna "live loaded" ENVIRO-SEAL di Fisher offrono eccellenti capacità di tenuta dello stelo con robusti anelli della baderna. La valvola EHU è dotata di un doppio set di baderne, per ridurre usura e abrasioni, mentre le molle garantiscono una sollecitazione costante della baderna per i diversi cicli termici e stati di usura della baderna.
  • Maschio e stelo monoblocco: il maschio e lo stelo sono lavorati con un unico materiale, eliminando giunzioni filettate, saldature e perni.
  • Configurazione del trim semplificata: i giunti di tenuta in metallo e l'assenza di guarnizioni nel trim eliminano i potenziali rischi di corrosione nelle applicazioni tipiche degli impianti di produzione di urea.
  • Guida dello stelo robusta: la valvola EHU è dotata di una boccola guida per impieghi gravosi che garantisce la stabilità dello stelo.
  • Connessioni disponibili per tracciatura elettrica del corpo e flussaggio della baderna.
Servizio critico
Corrosione, degassamento
Fluidi di processo
Urea, carbammato, ammoniaca
Materiale
Acciaio inossidabile, duplex
Caratteristiche del flusso
Lineare, percentuale uguale, apertura rapida
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi