Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-FB

Valvole angolari lavorate FB Fisher™

Descrizione del prodotto

Le valvole angolari lavorate FB di Fisher sono utilizzate con fluidi comprimibili per applicazioni speciali che richiedono la massima attenuazione del rumore e un'elevata capacità. Le applicazioni tipiche includono le principali valvole di riduzione del vapore e le valvole di bypass del compressore. Le valvole FB sono comunemente utilizzate anche per applicazioni di gas acido in impianti petrolchimici e di trattamento del gas.

Certificazioni
CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Antirumore, Condizionamento a vapore, Degasaggio
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega, ghisa
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Fonte di alimentazione
ASME
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ
Tipo di sede/tenuta
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
Classe di tenuta
Classe II (FCI 70-2), Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Le gabbie Whisper Trim™ III o WhisperFlo™ usate nelle valvole FBD o FBT possono ridurre il rumore prodotto dalle alte portate e dalle grandi perdite di carico.
  • La rigenerazione del rumore della valvola è significativamente ridotta riducendo la velocità di portata in uscita con un modello di uscita ampliato.
  • Il modello elimina i problemi di guarnizione causati dall'espansione termica e dalla contrazione di parti lunghe, come il gruppo gabbia.
  • Sono disponibili le opzioni del sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL™ o HIGH-SEAL. Questi sistemi di premistoppa garantiscono un'eccellente tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
  • Un anello di tenuta a molla con anelli anti-estrusione in PEEK è disponibile nelle valvole FBT per chiusura di Classe V fino a 316 °C (600 °F). La guarnizione del foro è disponibile nelle valvole FBD per chiusura di Classe V fino a 316 °C (600 °F).