Fisher-P-Inline Diffusers

Diffusori in linea Fisher™

Descrizione del prodotto

Una linea completa di diffusori in linea Fisher offre un'attenuazione ottimale del rumore, dove le valvole possono contribuire in modo sostanziale alla rumorosità. Quando installato, la caduta di pressione totale dell'impianto viene suddivisa tra valvola e diffusore. In questo modo la valvola può funzionare con un rapporto di caduta di pressione inferiore, abbassando così il livello di rumore generato dal flusso del processo attraverso la valvola di controllo. Le opzioni includono: il 6010 con testa di uscita integrale, il modello tubazione 6011 e il Whisper Disk.

Servizio critico
Antirumore
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Tipo di connessione al processo
  • 6010: Flangiata, saldatura di testa, saldatura a innesto
  • 6011: Wafer, flangiata
  • Disco Whisper: tipo "raised face", RTJ, flangiato
Dimensioni della valvola
  • 6010: Da NPS 1 a NPS 26, fino a NPS 72
  • 6011: Da NPS 2 a NPS 48
  • Disco Whisper: Da NPS 2 a NPS 36
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il concetto di diffusore viene utilizzato in diverse versioni uniche, fornendo soluzioni per le varie applicazioni. Non è necessario installare il diffusore in prossimità della valvola di controllo.
  • Una combinazione diffusore-valvola opportunamente selezionata può ridurre il rumore fino a 40 dBA.
  • Una combinazione diffusore-valvola mantiene il controllo pressione/portata associato ad una valvola di controllo standard. Altrettanto importante è il controllo della generazione di rumori e vibrazioni potenzialmente dannosi.
  • Tutti i diffusori Fisher, sia in linea sia a sfiato, sono robusti e statici e non richiedono manutenzione dopo l'installazione. Queste caratteristiche si combinano per offrire un maggiore controllo del rumore con un investimento ridotto.