Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-J500

Misuratori di pressione serie J500 Fisher™

Descrizione del prodotto

Emerson Process Management offre misuratori di pressione con connessione posteriore, inferiore o superiore per applicazione su GPL. La connessione posteriore consente un montaggio più compatto in installazioni con spazio limitato. Tutti i misuratori sono dotati di custodia in plastica Terluran nera con diametro di 51 mm / 2 in.

Funzionalità

  • Diverse opzioni di connessione
  • Custodia in acciaio
  • Sono disponibili diversi campi di pressione
Connessione inferiore
Tipo J500: campo di lavoro da 0 a 1,0 bar / da 0 a 15 psig
Tipo J501: campo di lavoro da 0 a 2,1 bar / da 0 a 30 psig
Tipo J502: campo di lavoro da 0 a 4,1 bar / da 0 a 60 psig
Tipo J504: campo di lavoro da 0 a 11,0 bar / da 0 a 160 psig
Tipo J506: campo di lavoro da 0 a 20,7 bar / da 0 a 300 psig
Tipo J542: campo di lavoro da 0 a 27,6 bar / da 0 a 400 psig
Connessione posteriore
Tipo J510: campo di lavoro da 0 a 1,0 bar / da 0 a 15 psig
Tipo J511: campo di lavoro da 0 a 2,1 bar / da 0 a 30 psig
Tipo J512: campo di lavoro da 0 a 4,1 bar / da 0 a 60 psig
Tipo J514: campo di lavoro da 0 a 11,0 bar / da 0 a 160 psig
Tipo J516: campo di lavoro da 0 a 20,7 bar / da 0 a 300 psig
Connessione superiore
Tipo J531: per campo di pressione da 0 a 4,1 bar / da 0 a 60 psig
Tipo J532: per campo di pressione da 0 a 11,0 bar / da 0 a 160 psig

Documenti e schemi