Controllore di livello elettrico L2e Fisher™

Descrizione del prodotto

Il controllore di livello on/off elettrico L2e Fisher utilizza un sensore a dislocatore per rilevare il livello di liquido o l'interfaccia di due liquidi di diverso peso specifico. Questo controllore è ideale per controllare il livello in separatori per petrolio e gas, impianti di trattamento e scrubber. L'affidabilità del sensore a bilanciamento di forze del controllore L2e rende il controllore ideale per applicazioni nei settori della produzione, compressione e lavorazione di petrolio e gas naturale.

iec-ex
ped
Certificazione per aree
A prova di esplosione, a prova di fiamma, a prova di accensione per polveri
Certificazioni
CSA, ATEX, IECEx, PED, CUTR
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Tipo di montaggio
Su serbatoio di processo
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
On/Off
Controllo di processo
Livello
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • La regolazione intuitiva di zero e span migliora la flessibilità di impostazione delle prestazioni del circuito.
  • L'interruttore a tenuta stagna di qualità superiore con contatti in oro e rilevazione avanzata a lama di coltello consente un controllo del livello del liquido preciso ed affidabile.
  • Il codice QR sul coperchio interno consente ai tecnici di accedere immediatamente a cablaggio elettrico, funzioni di impostazione, regolazione e risoluzione dei problemi.
  • La qualità del desing e dei componenti contribuisce ad evitare correnti di dispersione.
  • Le prestazioni e l'affidabilità del controllore rimangono invariate in installazioni ad alta vibrazione, quali ad esempio scrubber del compressore.
  • Il dislocatore può essere regolato sul campo per funzionamento orizzontale o verticale senza componenti aggiuntivi.
  • Il sensore può essere facilmente smontato per ispezionare o sostituire i separatori di processo. Il controllore non include parti riparabili o sostituibili e può essere facilmente cambiato sul campo.
  • La struttura standard utilizza materiali conformi ai requisiti NACE MR0175-2002.