Fisher-P-LCP200

Pannello di controllo locale Fisher™ LCP200

Descrizione del prodotto

Il pannello di controllo locale LCP200 viene utilizzato con il controllore digitale per valvole DVC6200 SIS con comunicazione HART®. Il pannello viene utilizzato per aprire, chiudere o testare manualmente una valvola di arresto di sicurezza mediante tre pulsanti protetti. Il modello LCP200 è inoltre dotato di tre spie che indicano visivamente se la valvola è aperta, chiusa o pronta per il ripristino.

Certificazioni
FM, FM Canada, ATEX, IECEx
Interfaccia dati
Cablato
Materiali
Acciaio inossidabile
Alimentazione
Alimentazione esterna 24 V CC, CIRCUITO
Livello di integrità della sicurezza
Uscite relè conformi SIL 2
Limiti di temperatura
Da -40 a +65 °C

Funzionalità

  • L’LCP200 può essere montato a distanza dalla valvola in una posizione facilmente accessibile per visualizzare lo stato ed eseguire test periodici.
  • Riduzione del conteggio I/O, poiché l'LCP200 combina le luci di apertura/chiusura/pronto per il ripristino e i pulsanti di apertura/chiusura in una sola custodia, eliminando quindi 3 canali di uscita discreta (DO) e 2 di ingresso discreto (DI) dal risolutore logico.
  • Con i pulsanti di apertura e chiusura è possibile eseguire manualmente un test di prova per ridurre il numero di guasti pericolosi non rilevati.
  • Il pulsante di test fornisce un mezzo per eseguire manualmente un test di corsa parziale online per ridurre la frequenza dei test di prova.
  • I pulsanti di scatto e ripristino forniscono una variazione corrispondente nello stato del relè unipolare a doppio contatto (SPDT) associato. I relè di scatto e ripristino possono essere utilizzati come input per iniziare azioni di scatto o ripristino nel risolutore logico. La modifica del contatto è conforme SIL2.
  • Ciascun pulsante può essere bloccato per impedire l'accesso non autorizzato al funzionamento della valvola di sicurezza.
  • La custodia in acciaio inossidabile a prova di esplosione è progettata per resistere agli ambienti industriali più difficili

Documenti e schemi