Fisher-P-N201

Valvola per il riempimento automatico di bombole Fisher™ tipo N201

Descrizione del prodotto

La valvola di riempimento automatica Fisher tipo N201 offre una soluzione precisa ed economica per il riempimento delle bombole. Il gruppo viene fornito con tutte le tubazioni già predisposte e include componenti speciali che permettono di portare il contrappeso della bilancia sullo zero. Ogni volta che una bombola viene riempita fino al peso desiderato, nell'indicatore posto alla sommità della valvola tipo N201 compare un pulsante rosso. Questa valvola ad azionamento pneumatico è pensata per le bilance tipo stadera e non richiede alcuna alimentazione elettrica o meccanica.

Funzionalità

  • Azionamento bilancia
  • Non è richiesta alcuna alimentazione elettrica o meccanica
Capacità di riempimento
51 kg / 112 lb al minuto di propano a una pressione differenziale di 2,1 bar / 30 psig
Tipo di bilancia
Solo tipo stadera, non adatte per bilance con quadrante
Connessione di entrata
1/2" FNPT, per connessione al manifold di riempimento
Connessione di uscita
1/2" FNPT

Documenti e schemi