Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R232A

Regolatore a due stadi integrale tipo R232A Fisher™

Descrizione del prodotto

Il regolatore R232A è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL. L'unità riduce la pressione del serbatoio ad un valore di uscita di 11 in. colonna d'acqua mediante un sistema a due stadi integrale. Progettato per installazioni con piccoli carichi in ambienti domestici. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni in spazi ristretti. Lo sfiato schermato con aletta di gocciolamento del primo stadio è orientato verso il basso, mentre lo sfiato del secondo stadio è orientato di serie verso l'uscita.

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/4 in. x 1/2 in. FNPT, FPOL x 1/2 in. FNPT
Pressione di ingresso massima consentita
17,2 bar / 250 psig
Range di pressione di uscita
25-32 mbar / 10.2-13 in. w.c.
Capacità
550.000 BTU/ora
Dimensioni dello sfiato
1° stadio: 7/16-24 flare inverso
2° stadio: 3/8 NPT schermato
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
Con FPOL: 865 g / 1.9 lb
Con raccordo NPT: 671 g / 1.5 lb

Documenti e schemi