Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R622H

Regolatori di primo stadio tipo R622H Fisher™

Descrizione del prodotto

Il regolatore tipo R622H è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL a due stadi. Queste unità riducono la pressione del serbatoio a 0,69 bar / 10 psig.

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/2 in. FNPT, FPOL x 1/2 in. FNPT, FPOL x 3/4 in. FNPT e 3/4 in. FNPT
Pressione di ingresso massima consentita
17,2 bar / 250 psig
Range di pressione di uscita
Da 276 mbar a 0,83 bar / da 4 a 12 psig
Capacità
Fino a 2,4 MBTU/ora
Dimensioni dello sfiato
3/4 NPT schermato
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
Con FPOL: 961,8 g / 2.12 lb
Con raccordo NPT: 784,8 g / 1.73 lb

Documenti e schemi