Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R632A

Regolatore a due stadi integrale tipo R632A Fisher™

Descrizione del prodotto

Il regolatore tipo R632A è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL a due stadi. L'unità riduce la pressione del serbatoio ad un valore di uscita di 27,4 mbar / 11 in. colonna d'acqua mediante un sistema a due stadi integrale. Lo sfiato schermato con aletta di gocciolamento del primo stadio è orientato verso il basso, mentre lo sfiato del secondo stadio è orientato di serie verso l'uscita.

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/4 in. x 1/2 in. FNPT, FPOL x 1/2 in. FNPT, 1/4 in. x 3/4 in. FNPT, FPOL x 3/4 in. FNPT
Pressione di ingresso massima consentita
17,2 bar / 250 psig
Range di pressione di uscita
Campo della molla da 22,4 a 32,4 mbar / da 9 a 13 in. w.c.
Capacità
Fino a 950.000 BTU/ora
Dimensioni dello sfiato
1° stadio: 1/4 NPT flare inverso
2° stadio: 3/4 NPT schermato
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
Con FPOL: 1.310 g / 2.9 lb
Con raccordo NPT: 1.125 g / 2.5 lb

Documenti e schemi