Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-214C Sensor 3144S Transmitter and 114C Thermowell

Sensore termocoppia 214C, trasmettitore di temperatura 3144S e pozzo termometrico 114C Rosemount™

Specifiche

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP. Codificati a colori secondo IEC 60584 o ASTM E230
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S
Ingresso
Possibilità di impiego con sensore singolo o doppio con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, termocoppia, mV e ohm)
Segnale di uscita
4–20 mA/protocollo HART®
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Grande display LCD retroilluminato grafico con pulsanti di servizio rapido, più righe e grafico di percentuale del campo di lavoro
Accuratezza
Accuratezza di riferimento ± 0,05 °C
Stabilità
± 0,25 °C per 20 anni (Prestazioni Ultra) o 10 anni (Prestazioni Classic)
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, protezione della misura RTD, funzionalità Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, allarmi di processo configurabili
Opzioni di calibrazione
Corrispondenza trasmettitore-sensore (costanti Callendar-Van Dusen)
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 rilasciata da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marittimo, per una lista completa delle certificazioni vedere la Guida rapida
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
Calcoli del pozzetto termometrico
Calcolo della frequenza di risonanza (WFC) effettuato da ingegneri certificati, ordinate R21 per il rapporto ufficiale
Modificatori del progetto
I diametri di stelo, foro e puntale si possono personalizzare in base alle applicazioni
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione del materiale, NACE, CRN (per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete)
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti, raggi X, PMI (per l’elenco completo, vedere le specifiche)