Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-KGD

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide Clarkson wafer Clarkson KGD

Descrizione del prodotto

La valvola a ghigliottina Clarkson KGD tipo wafer è una valvola di isolamento bidirezionale di alta qualità progettata per garantire prestazioni, durata e affidabilità ottimali. Ideale per applicazioni e impieghi gravosi che richiedono la massima tenuta, offre la tecnologia elastomerica più recente con il design del manicotto Mark III.

Gamma misure
NPS da 2 a 24 (DN da 50 a 600)
Valore nominale di temperatura
Fino a 150 °C (300 °F)
Valore nominale di pressione
Fino a 14 bar (200 psi) CWP
Connessione terminale
Tipo wafer
Classe di arresto
Assenza di perdite
Tipo di valvola
Valvola a ghigliottina, valvola a saracinesca per liquidi con sospensioni solide