Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-PCS17

Valvola a ghigliottina con sede a cartuccia Clarkson PCS17

Descrizione del prodotto

Valvola a ghigliottina bidirezionale perimetrale

Gamma misure
DN 50-750 (NPS 02-30)
Valore nominale di temperatura
200 °C (400 °F)
Valore nominale di pressione
10 bar (150 psi)
Da faccia a faccia
MSS SP-81 corto
Connessioni terminali
Flangiate: ASME 150, AS 2129 Tabella C/D/E, PN 10/16
Classe di arresto
Assenza di perdite
Tipo di valvola
A saracinesca
Fluidi
Acqua, altro, liquidi, liquido, gas/liquidi aggressivi
Stelo
Baderna regolabile