Il booster di volume VBL Fisher è utilizzato insieme ad un posizionatore su una valvola di controllo dello strozzamento per incrementare la velocità di corsa. Il booster include deadband fissa, struttura con sede morbida ed un limitatore di bypass integrale per eliminare i problemi di saturazione del posizionatore. Il booster di volume fornisce un'uscita ad alto volume per corsa veloce in caso di variazioni del segnale di ingresso ampie e rapide.