Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Yarway AT-18/28

Desurriscaldatore Fisher™ Yarway™ AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore Fisher Yarway AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp è stato sviluppato specificamente per l'uso in applicazioni a vapore a pressione media/alta. La struttura fabbricata lo rende facilmente adattabile per soddisfare i diversi codici delle caldaie e specifiche dei materiali. L'unità può anche essere utilizzata come iniettore di liquido in gas, per cui viene spesso utilizzata una lega di alta qualità come l'acciaio inossidabile.

Servizi critici
Condizione del vapore
Caratteristiche di flusso
Caratterizzazione speciale, A parità di percentuale modificata, Lineare, A parità di percentuale
Materiale
Lega
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
PN, ASME
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola ad angolo
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Realizzazione forgiata
  • Premistoppa di alta qualità, che non contiene amianto
  • Tipo di ugello variabile
  • Disponibile una vasta gamma di capacità Cv (Kv)
  • Disponibili combinazioni di ugelli speciali
  • Interni semi-bilanciati per la selezione economica degli attuatori
  • Attuatore pneumatico disponibile
  • Classe di pressione e connessioni: ASME B16.34 classe da 900 a 2500 EN 1092 PN 160 - 400
  • Materiali: ASTM SA 182 F22 or 1.7383, ASTM SA 182 F347H or 1.4550, ASTM SA 182 F91 o 1.4903, altri materiali su richiesta

Documenti e schemi