Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G608 Indicatore di portata portatile a ultrasuoni per gas in aree pericolose

Descrizione del prodotto

L'indicatore portatile di gas Flexim FLUXUS G608 si basa sull'ampiamente utilizzato, altamente affidabile e versatile G601, ma è stato specificamente progettato per l'uso in aree pericolose ed è approvato FM Classe I, Div. 2. È la soluzione ideale per la misurazione del flusso di gas in aree potenzialmente esplosive, sia per la sostituzione temporanea di un indicatore di portata fisso, per la misurazione di controllo o per le operazioni di assistenza. Grazie alla sua certificazione, gli utenti sono esentati dall'obbligo di ottenere un permesso per lavorazioni a caldo, rendendo l'accesso alle aree pericolose molto più semplice e meno dispendioso in termini di tempo. L'alloggiamento in fibra di carbonio estremamente resistente e il design robusto del trasduttore conferiscono al G608 un'elevata protezione dagli urti e una resistenza a olio, acqua e molti altri liquidi.

Accuratezza
Incertezza di misura sul punto di misurazione (portata volumetrica): ±1...3% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: da 0,03 a 115 ft/s, a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I / Div 2
Alimentazione elettrica
Ioni di litio 7,2 V/6,2 Ah Tempo di funzionamento >25 h
Trasduttori disponibili
Onda di taglio/onda di Lamb
Dimensioni del raccordo
Da 0,28 a 63 in.
Campo di temperatura
Da -40 °F a +392 °F
Ingresso
Pt100/Pt1000
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Immediatamente in servizio
    Accesso diretto alle aree pericolose
    Configurazione semplice e veloce (meno di 5 minuti)
    Riconoscimento automatico dei trasduttori
    Guida intuitiva per l'utente
  • Estremamente versatile
    Campo di lavoro di applicazione impareggiabile
    Accuratezza superiore anche con mezzi contenenti solidi
    Batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità (>14 ore di misura a distanza)
  • Accurato e affidabile
    Tutti i trasduttori sono calibrati a umido
    Elevata precisione in caso di portate elevate e ridotte
    Nessuna deriva di temperatura e di zero

Documenti e schemi