Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G731 CA-Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 CA - Misuratore di portata di aria compressa non intrusivo

Descrizione del prodotto

L'indicatore di portata d'aria compressa Flexim FLUXUS G731 CA vanta una tecnologia a ultrasuoni clamp-on non intrusiva, unica nel suo genere, che può essere applicata per misurare le portate d'aria compressa anche a pressioni molto basse (fino a 3 bar su linee in acciaio e pressione atmosferica su linee in plastica). Inoltre, anche le portate più basse vengono catturate con precisione, rivelando le perdite più piccole. Il FLUXUS G731 CA è particolarmente adatto a misurare in modo non intrusivo le quantità prelevate in singoli punti della rete dell'aria compressa e a rilevare le perdite al suo interno.

Tipo di fluido
Aria, azoto, ossigeno, elio, argo
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1...2% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
fino a 2
Campo
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…35 m/s (0,03...115 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Alimentazione
90-264 V c.a.
11-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 10 a 250 mm (da 0,39 a 9,8 in.)
Campo di pressione
Da 1 barg (15 psig) a illimitato
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +130 °C (da -40 a 266 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART® attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Misura non intrusiva della portata di aria compressa e gas tecnici a partire da 3 bar assoluti.
  • Disponibile come misuratore a due canali, custodia in acciaio inox, omologazione ATEX/IECEx e FM.
  • Calcolo della portata in volume standard integrata.
  • Dinamica di misura estrema, dalle portate più basse a quelle più alte - facile individuazione di perdite e picchi di carico.
  • Misura bidirezionale, in grado di rilevare il riflusso.
  • Retrofitting semplice ed economico, senza interruzioni di servizio.
  • Interfaccia USB e LAN.
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Verifica avanzata del misuratore.
  • Conforme alla norma ISO 24062.
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre i tratti rettilinei necessari fino all'ingresso 2D.

Documenti e schemi