Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 Misurazione della portata di gas a ultrasuoni non intrusiva

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS G731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misura a ultrasuoni "clamp-on" del volume e della portata massica dei gas. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per gas a ultrasuoni clamp-on FLUXUS G731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo Synchronised Channel Averaging (SCA) e la correzione del profilo di flusso, il flussimetro a ultrasuoni G731 è pronto per le condizioni più difficili. La funzione integrata Dynamic Gas Meter consente al misuratore di calcolare le proprietà dei fluidi del gas da misurare.

Tipo di fluido
Tutti i gas
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1...2% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
fino a 2
Campo
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…35 m/s (0,03...115 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Alimentazione
90-264 V c.a.
11-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 7 a 1.600 mm (da 0,28 a 63 in.)
Campo di pressione
-
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +240 °C (da -40 a +464 °F) / WI: da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART® attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Accuratezza e ripetibilità - affidabilità e accuratezza eccezionali a flussi elevati e bassi grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo - un sistema montato esternamente non richiede interruzioni di processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Non richiede manutenzione - L'assenza di contatto con i mezzi in movimento si traduce in una soluzione di misurazione completamente esente da manutenzione e durevole, per resistere anche agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa - Nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva.
  • Verifica avanzata del misuratore
  • Misuratore dinamico di gas per il calcolo delle proprietà dei gas come la densità e la massa molare
  • Correzione del gas umido integrata
  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (FMc Classe I Divisione 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione.
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura prive di deriva.
  • Conforme alla norma ISO 24062
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre le corse rettilinee necessarie fino all'ingresso 2D

Documenti e schemi