Flexim FLUXUS G731 ST-LT è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on, non intrusivo e ad alte prestazioni, in grado di misurare il vapore fino a 180 °C (356 °F). Grazie a un massimo di due canali di misura, è possibile effettuare una registrazione ottimale anche in condizioni di flusso difficili. L'alloggiamento in acciaio inossidabile opzionale e la certificazione FM Classe I Divisione 2 consentono l'utilizzo in condizioni estreme, mentre le opzioni di configurazione flessibile per gli ingressi e le uscite di segnale coprono ogni tipo di applicazione. Per gli utenti, questo significa importanti vantaggi, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,01 m/s (0,03 ft./s) e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità di flusso.