Misuratore di portata per sicurezza funzionale Flexim FLUXUS G80X SIL

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS G80X SIL è sempre stato lo strumento di riferimento quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi gassosi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non invasivo G80X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.

Tipo di fluido
Tutti i gas
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,5% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1 - 3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
1
Campo
Campo di velocità del flusso: da 0,01 a 25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 1
Alimentazione
100-230 V c.a.
20-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 7 a 1.600 mm (da 0,28 a 63 in.)
Campo di pressione
Da 1 barg (15 psig) a illimitato
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +100 °C (da -40 a +210 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
binario
Ingresso
-
Protocollo di comunicazione
RS232
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Semplice retrofitting durante il funzionamento in corso
    ideale per un successivo aumento della sicurezza
    ideale per mantenere la funzione di protezione in caso di guasto di una misura in linea
  • Certificazione completa
    I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA
  • Campo di lavoro di applicazioni estremamente ampio
    trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata dei gas
  • Semplice ripetizione del test,
    semplici test funzionali in pochissimo tempo,
    convincenti funzioni di autodiagnosi
  • Valutazioni trasparenti
    pubblicazione del rapporto FMEDA
    informazioni complete sulle procedure di certificazione e sul campo di applicazione
  • Transparent evaluations.
    Publication of FMEDA report.
    Full information on certification procedures and scope.