Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Density Meter for Liquids

Flexim PIOX S831 - Misuratore di densità a ultrasuoni per i liquidi

Descrizione del prodotto

Il misuratore di densità e portata in massa a ultrasuoni Flexim PIOX S831 valuta la concentrazione e la densità dei liquidi tramite trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna del tubo. La tecnologia non intrusiva presente in questo misuratore di densità in linea è il sistema d'elezione quando sostanze e processi richiedono i massimi requisiti di sicurezza e affidabilità. Il sensore di velocità del suono di PIOX S misura in tempo reale la velocità del suono attraverso i liquidi. In liquidi binari come acidi o bibite, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. PIOX S misura la velocità del suono misurando così la densità in linea e la concentrazione del liquido.

Misurazione delle quantità
Velocità del suono
Concentrazione g/l, % massa e vol.,
Densità
Quantità aggiuntive programmabili
Campo di misurazione
1.000-2.500 m/s (0-100 w%)*
Accuratezza
Lo strumento viene calibrato sul campo
Ripetibilità
0,1 w%* (0,5 m/s)
Diagnostica
Qualità del segnale
Temperatura di processo
-60 °C ... +400 °C**
Pressione fluidi
3.000 bar
Certificazioni/Approvazioni
Trasduttori a ultrasuoni: IP67, ATEX (IECEx) zona 0/1
Trasmettitore S721: custodia in alluminio o acciaio inossidabile, IP66, ATEX (IECEx) zona 2
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 304 (1.4301)
Connessione al processo
Clamp-on sul tubo con sistema Variofix
Installazione e configurazione del sistema
Sistemi di pulizia non richiesti
Installazione e configurazione del sistema
* Per la maggior parte delle soluzioni a base d'acqua e con punto di lavoro comune
** È necessario un iniettore a onda aggiuntivo

Funzionalità

  • Per tutti i materiali dei tubi: vetro, acciaio, plastica e altro
  • Per aree ATEX, IECEX e FM
  • Nessun arresto per l'installazione
  • Nessuna necessità di manutenzione
  • Nessun arresto per l'installazione

Documenti e schemi