Keystone-P-P000166

Valvole a farfalla Keystone modello ParaSeal

Descrizione del prodotto

Le valvole ParaSeal presentano una configurazione collaudata di disco, albero e sede, progettata per le applicazioni ad alta pressione e ad alta velocità

ped

Funzionalità

  • Versione wafer, lug o doppio flangiata
  • Corpo in un unico pezzo conforme a ISO 5752 Serie 20 (DIN 3202 K1)
  • Adatte alle applicazioni a vuoto gravose e caratterizzate da tenuta stagna fino a 25 bar
  • La sede sostituibile sul posto isola completamente corpo e albero dal fluido
  • Sede scanalata del letto per una tenuta ottimale ai valori massimi di pressione nominale, anche per servizio di fine linea
  • Adatte alle flange a scorrimento e Bördel
  • Un o-ring integrato nella superficie della sede permette la tenuta delle flange. Non sono necessarie guarnizioni per flangia
  • Il disco lenticolare aumenta la portata
  • Collegamento dell’albero/del disco scanalato, squadrato o a chiave
  • Configurazione ad albero asciutto
  • Cuscinetti rivestiti in PTFE per ridurre al minimo l’attrito
  • Flangia attuatore conforme a ISO 5211
Certificazioni
DVWG, PED
Connessione terminale
Versione flangiata, lug, wafer
Applicazioni
Desalinizzazione, distribuzione dell’acqua, raffreddatori, Balance of Plant, trattamento delle acque
Design del corpo
Corto
Materiale
Gomma EPDM, Duplex, ghisa sferoidale, ghisa, acciaio al carbonio, Buna-N, bronzo, acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 304, bronzo alluminio
Temperatura di esercizio
Minore di 200 °C
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
125FF, 150RF, PN16, PN25, 150FF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Aria, aria, gas inerte, acqua
Stelo
O-ring

Documenti e schemi