Keystone-P-P000531

Attuatore elettrico Keystone EPI 2

Descrizione del prodotto

I dispositivi della Serie EPI-2 sono attuatori elettrici a quarto di giro intelligenti e compatti per il controllo accurato di valvole con coppie comprese fra 35 e 2000 N m (fra 308 e 17.700 poll.-lb).

Funzionalità

  • Custodia per morsettiere separata, isolata dall’elettronica e dal vano motore; solo il terminale di cablaggio è esposto durante l’installazione sul campo
  • Interruttori di coppia standard regolabili dal 50 al 100% della coppia nominale erogata (3 livelli, 50%-75%-100%)
    Comando manuale sempre inserito
  • Protezione standard IP66/68M e standard NEMA 4/4X/6 della custodia con certificazione CSA (C-US)
  • Protezione a prova di esplosione Ex de IIB T5 Gb - FM
  • Alluminio anodizzato con rivestimento in polvere epossidica che aiuta a proteggere l’unità nella maggior parte degli ambienti aggressivi
  • Indicatore di posizione meccanico per un accurato riferimento visivo della posizione della valvola
  • Montaggio diretto o rapida adattabilità ad altre valvole a quarto di giro
  • Il treno a ingranaggi autobloccanti con lubrificazione permanente contribuisce a eliminare la necessità di freni motore
  • Fermi di fine corsa meccanici progettati per prevenire gli spostamenti eccessivi durante il funzionamento a motore o con volantino
  • Termostato del motore per la protezione da sovratemperatura
  • Controllo della velocità integrale, regolabile autonomamente nelle direzioni di apertura e chiusura

    Gli ingranaggi epicicloidali assicurano un funzionamento affidabile e regolare
  • Contatti di uscita ad aggancio per indicazione a distanza della completa apertura/chiusura. Sono disponibili anche contatti di uscita per indicazione su monitor e lampeggiatore/selettore locale
Temperatura
Disponibili unità per temperature da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
Tensione
per 24-48 e 100-240 VCC o VCA 50/60 Hz monofase, trifase da 208-240/380-480/500-575 VCA
Coppia erogata
fino a 2000 N m (17.700 poll.-lb)

Documenti e schemi