Keystone-P-P000925

Valvole a farfalla Keystone Serie GRW/GRL (ISO)

Descrizione del prodotto

Valvola a farfalla con sede resiliente per impieghi industriali gravosi

abs
ped

Funzionalità

  • Configurazione corpo wafer e lug con scartamento in accordo a EN 558 Serie 20 e API 609.
  • Progettazione conforme a EN 593 e API 609.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e albero dal flusso.
  • La tenuta principale dell’albero resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera.
  • La tenuta secondaria dell’albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Un o-ring integrato nella superficie della sede assicura la tenuta delle flange ed elimina la necessità di ulteriori guarnizioni.
  • Le tenute sull’albero impediscono la penetrazione di umidità.
  • L’albero in due pezzi consente l’impiego di un disco sottile e riduce al minimo l'ostruzione del flusso (fino a DN 300).
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
  • Il collarino allungato permette l’isolamento della linea.
  • Flangia dell'attuatore conforme a ISO 5211.
Certificazioni
ABS, PED, DVWG, CUTR, CRN
Connessione terminale
Wafer, lug
Applicazioni
Navi da crociera, acqua di refrigerazione, compressori, circolazione dell’aria, utility per impianti e processi
Materiale
Super Duplex, acciaio inossidabile 316, bronzo all’allumino, Buna-N, ghisa sferoidale, Duplex, gomma EPDM, nylon
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
PN16, 150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Norme
ASME B16.34, API 609
Dimensioni della valvola
5 pollici, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Acqua/glicole, acqua, liquidi, aria
Stelo
O-ring

Documenti e schemi