Keystone-P-P001183

Valvola a farfalla Keystone Figure 129/239

Descrizione del prodotto

Valvola per servizi gravosi in versioni lug e wafer con sede a pezzo unico rinforzata in acciaio

abs

Funzionalità

  • La sede sostituibile rinforzata con metallo, completamente incapsulata in gomma, isola il corpo e lo stelo dal fluido e non risente di problemi di distorsione causati da vuoto o turbolenza elevati.
  • La tenuta principale dello stelo, realizzata per contatto precaricato fra mozzo del disco e superfici appiattite della sede, isola completamente il corpo e lo stelo dal fluido della linea.
  • La tenuta secondaria dello stelo, ottenuta per calettamento a interferenza ingegnerizzato dello stelo attraverso la sede, è ulteriore garanzia di integrità della chiusura.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica a 360°, coppie ridotte di insediamento e disinsediamento e la massima durata della sede.
  • La configurazione superiore ad albero passante in un unico pezzo offre resistenza elevata e controllo efficace del disco. Le estremità dell’albero sono standardizzate per consentire l’intercambiabilità dei riduttori.
  • Le viti del disco autobloccanti permettono uno smontaggio rapido e semplice e un collegamento sicuro.
  • La tenuta dello stelo bidirezionale e autoregolante è adatta a tutti i valori di vuoto e pressione usati nell’industria e impedisce la contaminazione esterna dell’area dello stelo.
  • La boccola superiore resistente alla corrosione e per impieghi gravosi assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
  • Ogni valvola è testata in fabbrica al 110% della pressione nominale specificata, il che assicura una chiusura stagna.
  • La piastra superiore fusa è parte integrante del corpo ed è standardizzata per consentire il montaggio diretto di tutti gli attuatori Keystone.
Certificazioni
American Bureau of Shipping Shipboard, ABS
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazioni
Banchine portuali, sistemi sotto vuoto
Materiale
Bronzo all’alluminio, Buna-N, acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 316, acciaio al carbonio, ghisa, gomma EPDM, Monel, acciaio inossidabile, ghisa sferoidale
Temperatura di esercizio
Temperatura standard (da -40 a 250 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Norme
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 18 / DN 450, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Aria, vuoto, acqua

Documenti e schemi