Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-K-figure 171 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 171 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Descrizione del prodotto

The K-Ball Figure 171 is a three-piece high purity clean floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Funzionalità

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172
  • Costruzione flottante in tre pezzi
  • Corpo e coperchio terminale da fusione a cera persa
  • Disponibile con materiali del corpo in acciaio al carbonio (WCB/1.0619) e acciaio inossidabile (CF8M/1.4408)
  • Albero con dispositivo antiespulsione
  • Dispositivo di blocco
  • Tenuta in accordo a EN 12266-1, Categoria A e API 598
  • Saldatura in testa, saldatura a innesto e filettatura estremità a BSPP, BSPT e NPT
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Specifiche

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172
Design del corpo
Tre pezzi
Materiale
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Vedere la scheda tecnica in Documenti
Connessione
Saldatura in testa, saldatura a innesto, tri-clamp e filettatura a BSPP, BSPT e NPT
Valore nominale di pressione
Fino a 1000 psi (PN 69)
Dimensioni della valvola
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a sfera flottante

Documenti e schemi

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172
Emerson Powered Actuator