Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-K-figure 180 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 182 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Descrizione del prodotto

The K-Ball Figure 182 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Funzionalità

Valvola a sfera flottante K­-Ball Serie 182
  • Doppia tenuta albero
  • Valvola a sfera in tre pezzi per servizi gravosi
  • Flangia di montaggio ISO 5211
  • Corpo in acciaio al carbonio o acciaio inox
  • Disponibilità di diverse opzioni per il materiale della sede
  • Design a bulloni completamente incassati
  • Design a passaggio pieno e ridotto
  • Disponibilità di diverse opzioni per il materiale della sede
  • Albero antistatico con dispositivo antiespulsione
  • Tenuta in accordo a EN 12266-1, Categoria A e API 598
  • Configurazione a prova di fiamma testata ad API 607 7a edizione/ISO 10497:2010
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Specifiche

Valvola a sfera flottante K­-Ball Serie 182
Design del corpo
Tre pezzi
Materiale
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Vedere la scheda tecnica in Documenti
Connessione
Saldatura in testa, saldatura a innesto e filettatura
Valore nominale di pressione
ASME 300/600
Dimensioni della valvola
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a sfera flottante

Documenti e schemi

Valvola a sfera flottante K­-Ball Serie 182
Emerson Manual Actuator