Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-P-P000447

Valvole a sfera a passaggio pieno in due pezzi KTM Serie EF1

Descrizione del prodotto

Valvole a sfera in due pezzi ad alte prestazioni per applicazioni di processo impegnative che richiedono una costruzione ‘fire-safe’ e la conformità ai requisiti contro le emissioni verso l'esterno

Funzionalità

  • La configurazione include una valvola con corpo in due pezzi e connessioni flangiate
  • Piena conformità alle norme ASME B16.35 ed EN 12616-1
  • Pressione nominale della valvola: ASME Classe 150/300, DIN PN 10/16/25/40
  • Diametri da DN 15 (NPS ½) a DN 300 (NPS 12)
  • Test e omologazioni antincendio secondo le norme API 607 e ISO 10497
  • Doppia tenuta dello stelo conforme alla norma ISO 15848-1 Classe BH C03 (2500 cicli inclusi i cicli termici)
  • Doppia tenuta del corpo con tenuta principale in PTFE e tenuta secondaria “fire-safe” in grafite
  • Corpo in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
  • Valvola a sfera standard come da specifica PAS1085, Classe D
  • Piastra di montaggio superiore ISO 5211/EN 15081 disponibile con elemento di centraggio maschio per un facile azionamento
Certificazioni
SIL, NACE, PED, CE, fire-safe, emissioni fuggitive
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Bruciatori, sistemi di gestione dei bruciatori, stoccaggio di rinfuse, birrifici, caldaie, caldaia, ventilatore, biocombustibili, bevande, batch, Balance of Plant, miscelazione asfalto
Design del corpo
Lungo, corto, ingresso laterale
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
300RF, CL150RF, CL300RF, flangiata, PN16, PN25, 150RF, PN40
Tipo di sede/tenuta
Guarnizione morbida, a sfera
Classe arresto
API 598, perdita zero
Norme
API 608, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25, NPS 3/4 / DN 20
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
Valvola a sfera flottante, valvola a sfera
Fluidi
Gas propano liquido, liquidi, GPL, olio minerale, gas naturale

Documenti e schemi