Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-P-P000460

Valvola con sede metallica e Metaltite KTM

Descrizione del prodotto

Le valvole a sfera con sede metallica e Metaltite® presentano eccellenti caratteristiche di tenuta, ideali per vari servizi con fluidi in un ampio intervallo di temperature operative

Funzionalità

  • Il collegamento di qualità superiore fra sede e sfera, frutto della lavorazione ad alta precisione, assicura una tenuta stagna conforme ad ANSI/FCI 70-2 Classe V (Classe VI opzionale)
  • La sede caricata a molla rimane aderente alla sfera assicurando una tenuta ottimale anche a bassi valori di pressione. Ne risultano coppie di apertura e chiusura stabili ad alti valori di pressione differenziale e in una gamma estesa di temperature
  • Le proprietà “fire-safe” sono garantite dalla combinazione di sedi metalliche e tenute in grafite
  • Sono disponibili componenti in vari materiali per svariate applicazioni di servizio fino a 500 °C
  • Sono disponibili anche valvole a perno dal design esclusivo per applicazioni su polveri
  • KTM può fornire un “pacchetto” completo di valvola e attuatore per le applicazioni speciali, incluse quelle su polveri e ad altissima velocità
  • Le sedi e la sfera indurite in superficie consentono una lunga durata nelle applicazioni più gravose, che includono liquidi con sospensioni solide, polpa di carta e altri fluidi abrasivi
  • È possibile scegliere il processo di indurimento della superficie della sfera. (Consultare pagina 2 per dettagli) Cromatura dura Rivestimento in lega di nichel Carburo di tungsteno Carburo di cromo
Certificazioni
CE, CRN, fire-safe, emissioni fuggitive, NACE, PED, SIL
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Caldaia a biomassa e per produzione di energia, bioreattore, ventilatori, caldaia, cogenerazione, combustione, coking ritardato, servizio sporco, distillazione e frazionamento, essiccatori ed evaporatori, Balance of Plant, evaporatori e caldaie di recupero, evaporatori ed essiccatori
Design del corpo
Lungo, ingresso laterale
Materiale
Acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316, acciaio al carbonio, Hastelloy, Inconel, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL300RF, CL600RF, flangiata, CL150RF, 300RF, 150RF
Tipo di sede/tenuta
A sfera, metallo su metallo
Classe arresto
Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34, API 608
Dimensioni della valvola
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 1 / DN 25, NPS 8 / DN 200
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
A sfera, valvola a sfera flottante
Fluidi
Liquidi/Gas aggressivi, aria, gas inerte, olio combustibile, liquidi, vapore

Documenti e schemi