Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-P-P000472

Valvola incamiciata per vapore KTM

Descrizione del prodotto

Valvola a sfera incamiciata KTM, con incamiciatura completamente saldata da flangia a flangia, per un efficace mantenimento in temperatura del fluido

Funzionalità

  • Design migliorato con caratteristiche di progettazione interna collaudate a norma OM-II per la massima sicurezza, affidabilità e integrità della tenuta
  • L’incamiciatura completa mantiene efficacemente la temperatura del fluido
  • Camicia resistente all’alta pressione per l’erogazione di vapore o fluido di raffreddamento fino a 1,0 MPa (145 psi)
  • Anelli della baderna e cuscinetto in PTFE rinforzato per prestazioni superiori
  • La struttura divisa del supporto della sede e del cappuccio semplifica la manutenzione
  • Leggera e compatta
  • Flangia di montaggio superiore ISO 5211 lavorata a macchina
  • Indicatore di posizione positivo
  • Albero antiespulsione (DN 100/NPS 4 e superiori)
  • Tenute dell’albero posizionate in basso per impedire al fluido di attaccarsi; ciò riduce al minimo gli eccessi di coppia e la torsione dell’albero
  • Sono disponibili varie sedi in aggiunta al tipo E di serie. Ogni versione della sede consente una vasta gamma di prestazioni in numerose applicazioni
    • Copolimero PTFE/PFA: sede tipo E (di serie)
    • Sede PEEK (opzionale)
    • Sede Gratite® (opzionale)
Certificazioni
Fire-safe, PED, emissioni fuggitive, CE, SIL
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Miscelazione asfalto, batch, miscelazione di lubrificanti, macchine, miscelazione di prodotti, miscelazione/mescolamento, trasferimento di prodotti, raffinazione
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio inossidabile 316, acciaio al carbonio
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL150RF, CL300RF, flangiata, 300RF, 150RF
Tipo di sede/tenuta
A sfera, metallo su metallo, guarnizione morbida
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2), API 598, perdita zero, Classe VI (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34, API 608
Dimensioni della valvola
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
A sfera, valvola a sfera flottante
Fluidi
Liquidi/Gas aggressivi, liquidi

Documenti e schemi