Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-figure 171 floating ball valve

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172

Descrizione del prodotto

La K-Ball Figure 172 è una valvola a sfera flottante in tre pezzi idonea per l'uso in un'ampia gamma di servizi industriali, inclusa una configurazione per le applicazioni pulite a elevata purezza. La Figure 172 è progettata secondo lo standard ISO 5211 ed è configurabile con diverse opzioni di materiale con connessioni filettate, saldate in testa, a innesto o tri-clamp.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
figure 171 floating ball valve
Manual Actuator

Funzionalità

  • Costruzione flottante in tre pezzi
  • Corpo e coperchio terminale da fusione a cera persa
  • Disponibile con materiali del corpo in acciaio al carbonio (WCB/1.0619) e acciaio inossidabile (CF8M/1.4408)
  • Albero con dispositivo antiespulsione
  • Dispositivo di blocco
  • Tenuta in accordo a EN 12266-1, Categoria A e API 598
  • Saldatura in testa, saldatura a innesto e filettatura estremità a BSPP, BSPT e NPT
Design del corpo
Tre pezzi
Materiale
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Vedere la scheda tecnica in Documenti
Connessione
Saldatura in testa, saldatura a innesto, tri-clamp e filettatura a BSPP, BSPT e NPT
Valore nominale di pressione
Fino a 1000 psi (PN 69)
Dimensioni della valvola
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a sfera flottante

Documenti e schemi