Kunkle Valve-P-P000961

Valvole di scarico di sicurezza Kunkle Serie 900

Descrizione del prodotto

Valvole di scarico di sicurezza in bronzo, acciaio e acciaio inossidabile per servizi con aria, gas, vapore, liquidi e vuoto conformi ad ASME Sezione VIII, ‘UV’; Sezione I, ‘V’, certificate National Board e PED per gas non pericolosi

Funzionalità

  • Corpi della valvola pressofusi per impieghi gravosi.
  • Sedi lappate fino alla piattezza ottica.
  • Disponibile con sedi morbide e resilienti, per prestazioni superiori a prova di perdita.
  • Molla SS standard per temperature fino a 288 °C (550 °F). Molla in lega facoltativa fino a 427 °C (800 °F).
  • Tappo filettato standard (a tenuta da pressione di ritorno). Pressione di ritorno massima 50 psig [3,4 barg].1
  • La vite esagonale sull’ugello della valvola permette un’installazione semplice.
  • L’anello Warn consente una regolazione semplice.
  • La progettazione a disco girevole offre un allineamento eccellente delle sedi.
  • Il rapporto tra ugello e guida riduce l’attrito.
  • Configurazione con ugello a passaggio pieno, per prestazioni di flusso ottimali.
  • Sfogo sul lato filettato in modo da eliminare le emissioni fuggitive dello scarico delle tubazioni.
  • Ciascuna valvola è stata testata e ispezionata per perdite e per l’impostazione di pressione.

Documenti e schemi