Micro Motion-CNG-Coriolis

Misuratore di portata ad effetto Coriolis CNG Micro Motion

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata CNG a misurazione singola rispondono alle sfide legate alla misurazione del gas naturale compresso per la misura fiscale nei distributori per veicoli leggeri e pesanti, riducendo il tempo di rifornimento e aumentando la portata.

ped
Precisione/ripetibilità nei gas
± 0,50% del batch (± 0,25% della portata)
Diametro del tubo
1/2" - 3/4" (DN15 - DN20)
Campo di pressione
Fino a 345 barg (5.000 psig)
Campo di temperatura
Da -40 a 125 °C (da -40 a 257 °F)
Turndown
10:1

Funzionalità

  • Soddisfazione delle esigenze dei distributori per veicoli commerciali leggeri e pesanti con una soluzione a misurazione singola creata appositamente
  • Adattabile a più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta da un'ampia gamma di opzioni di trasmettitori, tra cui quelli a collegamento diretto, per adattarsi ai requisiti dei vari tipi di distributori
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div 1 gruppi E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
  • Risparmio di tempo con un design compatto senza parti in movimento che non richiede particolari necessità di montaggio o condizionatori di flusso
  • Con certificazione approvata per misure fiscali

Documenti e schemi