Micro Motion-P-G-Series Compact Coriolis Flow and Density Meters

Misuratori di portata e densità ultracompatti e facili da usare Micro Motion™ Serie G

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie G sono ideali per le applicazioni di monitoraggio e ottimizzazione dei processi, poiché offrono una facile scelta con modelli preselezionati, una semplice installazione con una compattezza leader di mercato, una rapida connettività con i più recenti trasmettitori Micro Motion e una manutenzione semplificata con Smart Meter Verification.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Precisione/ripetibilità con i liquidi
Fino a ±0,1% della portata (ripetibilità 0,05% della portata)
Precisione/ripetibilità con i gas
Fino a ±0,5% della portata (ripetibilità 0,25% della portata)
Precisione/ripetibilità per la densità
Fino a ±0,005 g/cm3 (ripetibilità 0,0025 g/cm3)
Diametro del tubo
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Campo di pressione
Fino a 1450 psig
Campo di temperatura
Da -60 °C a 150 °C (da -76 °F a 302 °F)
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione di I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP

Funzionalità

  • Ingombro ultracompatto nei casi in cui lo spazio è limitato
  • Targhetta incisa al laser per una maggiore durata in ambienti difficili
  • Ampia connettività e facilità d'uso con l'elettronica Micro Motion
  • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per i misuratori, tra cui: CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilità di selezione e configurazione con gli strumenti MyEmerson
  • Design leggero per facilitare la movimentazione e le installazioni mobili

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
:
Gruppo Core Processor avanzato Micro Motion™ modello 800
Tipo di misurazione
Flow Measurement
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Famiglia
Portata - Coriolis
Compatibilità
disponibilità
Tipo di misurazione
Tipo di prodotto
Famiglia
Compatibilità
Flow Measurement
Parti di ricambio
Portata - Coriolis