Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-TA200T-5700

Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion serie Ta composto da sensore TA200T e trasmettitore 5700

Specifiche

Misuratore Coriolis Micro Motion TA200T, 2 poll. (DN50), Tantalio
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,10% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
±0,05% ±[½ (zero stability/flow rate) × 100]% della portata
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,10% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
±0,05% ±[½ (zero stability/flow rate) × 100]% della portata
Accuratezza della densità (liquidi)
±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3)
Ripetibilità della densità (liquidi)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1,5 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
63 barg (920 psig)
Approvazioni, tarature e certificazioni del misuratore
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • Effetti EMC
  • Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo
    Visualizzatore locale
    • Display grafico retroilluminato
    • Controlli ottici a quattro pulsanti
    • LED per misuratore di portata-stato
    • Supporta le lingue inglese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa, cinese e giapponese
    Alimentazione
    • Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
    • Da 85 a 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 W tipici, 11 W max.
    • Da 18 a 100 V c.c., 6 W tipici, 11 W max.
    • Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma IEC61010-1 Ed. 3.0 2010-06; sovratensione Categoria II, Grado di inquinamento 2
    Porta di servizio universale
    Il design della porta di servizio universale consente la connessione e il trasferimento dei dati tramite apparecchiature standard facilmente disponibili.
    Versione con I/O configurabili
    Fino a 5 canali con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni possibili:
    • Da 1 a 3 uscite a 4-20 mA
    • Da 1 a 3 uscite a impulsi
    • Da 1 a 3 uscite discrete
    • Da 1 a 2 ingressi discreti
    • 1 ingresso mA
    • 1 Modbus/RS-485
    Canale A: mA/HART
    Canale B: mA/FO/DO
    Canale C: mA/FO/DO/DI
    Canale D: mA-ingresso/FO/DO/DI
    Canale E: Modbus RS-485
    Protocollo di comunicazione
    WirelessHART
    • WirelessHART disponibile con l'adattatore THUM Smart Wireless 775.
    Versione FOUNDATION Fieldbus
    • Canale FOUNDATION Fieldbus
    • Uscita mA
    • Uscita impulsiva
    Versione PROFIBUS-PA
    • Canale PROFIBUS-PA
    • Uscita IS mA
    • Uscita IS a impulsi
    Opzione visualizzatore Wi-Fi:
    L'opzione di visualizzazione Wi-Fi consente la comunicazione wireless point-.to-point per configurare e caratterizzare il misuratore, scaricare file cronologici ed eseguire Smart Meter Verification per scopi di risoluzione dei problemi. Disponibile solo per la versione I/O Config 5700.
    Versione a sicurezza intrinseca
    Fino a 4 canali a sicurezza intrinseca con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni:
    • Canale A: mA/HART
    • Canale B: mA
    • Canale C: mA/FO
    • Canale D: FO
    • Canale E: non utilizzato
    Disponibile dispositivo SIL certificato: utilizza un circuito readback interno per verificare l'uscita in milliampere
    Versione Ethernet
  • Porte Ethernet doppie che supportano EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tutto in un unico dispositivo
  • Incluso canale aggiuntivo configurabile come uscita mA, uscita impulsiva, uscita discreta o ingresso discreto
  • Raccordi rapidi M12 preinstallati disponibili come opzione
  • Opzioni di montaggio
    • Opzioni con alloggiamento in alluminio e acciaio inossidabile per montaggio sul campo
    • Montaggio integrale su un sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS), serie F, serie H, serie R o serie T (solo alluminio)
    • Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 fili o a 9 fili Micro Motion ELITE®, serie F, serie H, serie R o serie T (versioni in alluminio e acciaio inossidabile)
    Tipi di applicazioni
    • Smart Meter Verification Professional
    • Controllo discreto dei processi batch
    • Opzione misura di petrolio e correzione API
    • Misura della concentrazione
    • Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
    • Linearizzazione a tratti per applicazioni con gas
    Certificazioni/Approvazioni
    Certificazioni pericolose
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificazione SIL/SIS
    • Le versioni 5700 Config I/O e a sicurezza intrinseca sono certificate per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508 Consultare il manuale di sicurezza nella sezione relativa a documenti, manuali e guide.

    Funzionalità

    Misuratore Coriolis Micro Motion TA200T, 2 poll. (DN50), Tantalio
    • Ottieni misurazioni della portata in massa e in volume ad alta precisione e misura la densità in applicazioni che richiedono componenti a contatto con il processo in tantalio
    • Scelta tra sei diversi diametri del tubo
    • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
    • Offerto esclusivamente con il trasmettitore a 9 fili 5700
    • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo
    • Installazioni rapide e flessibili con architettura e connessioni native Ethernet
    • Migliore risposta anche nelle applicazioni più difficili, quali controlli dei misuratori, riempimento e dosaggio, e batching
    • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
    • Monitoraggio delle misurazioni di più processi con disponibilità fino a 5 canali I/O completamente configurabili
    • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
    • Conferma semplice della taratura quando è necessario ritarare il misuratore con verifica dello zero
    • Miglioramento del controllo di processo con indicazione in tempo reale degli eventi di flusso multifase
    • Riduzione al minimo del tempo e dell'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata

    Documenti e schemi

    Misuratore Coriolis Micro Motion TA200T, 2 poll. (DN50), Tantalio
    Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo