Micro Motion-K-FT-CMF050L-2500

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Elite composto da sensore CMF050L e trasmettitore 2500

Specifiche

Misuratore Coriolis Elite CMF050L Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inossidabile 304L
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,20% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opzionale)
Ripetibilità della densità su liquido
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione massima del sensore
1.500 psig (103 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo
Variabili d'uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
  • Visualizzatore locale
    Nessuno
    Energia
  • Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
  • 6,3 W
  • Conforme ai requisiti della Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
  • Segnali di ingresso/uscita
  • Un'uscita attiva da 4-20 mA
  • Un'uscita in frequenza attiva
  • HART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita primaria in milliampere
    Opzioni di montaggio
  • Montato su binario da 35 mm
  • La guida deve essere dotata di messa a terra
  • Tipi di applicazioni
  • Controllo di processo continuo
  • Portata bifasica/gas intrappolato
  • Meter Verification
  • Certificazioni per aree pericolose
    Adatto solo per aree non pericolose

    Funzionalità

    Misuratore Coriolis Elite CMF050L Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inossidabile 304L
    • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
    • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
    • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
    • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
    • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
    • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
    • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
    • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
    Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo
    • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
    • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
    • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
    • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
    • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification

    Documenti e schemi

    Misuratore Coriolis Elite CMF050L Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inossidabile 304L
    Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo