Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-1500

Misuratore CNG Coriolis Micro Motion Consiste In sensore CNG050S e trasmettitore 1500

Specifiche

Misuratore CNG050S Coriolis Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inox 316L, Alta Pressione
Precisione batch
±0,50% della portata
Ripetibilità
±0,25% della portata
Pressione di esercizio massima del sensore
5.000 psig (345 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, ingresso/uscita discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Misuratore CNG050S Coriolis Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inox 316L, Alta Pressione
  • Soddisfazione delle esigenze per distributori di veicoli commerciali leggeri e pesanti con una soluzione a misurazione singola creata appositamente
  • Utilizzo con più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta da un'ampia gamma di opzioni di trasmettitori, tra cui quelli a collegamento diretto, per adattarsi ai requisiti dei vari tipi di distributori
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div 1 gruppi E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Risparmio di tempo con un design compatto senza parti in movimento che non richiede particolari necessità di montaggio o condizionatori di flusso
  • Con certificazione approvata per misure fiscali
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Misuratore CNG050S Coriolis Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inox 316L, Alta Pressione
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500